Pneumatická připojení a instalační profily


Vybraná varianta
Pneumatická přípojka sada 8 160x40 G1/2 (0.0.663.45)
Pneumatická přípojka sada 8 160x40 G1/2
0.0.663.45
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

pneumatická příruba 8, Al, odstín bílý hliník podobný RAL 9006
těsnicí kroužek 25x2,5, NBR, černý odstín
2 šrouby s válcovou hlavou DIN 912-M8x18, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
vrtací šablona
pokyny k montáži a použití

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.663.45
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 283 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Práce pod tlakem – žádný problém s instalačními profily a sadami pneumatických přípojek 8 G1/2. Otvor se závitem G 1/2″ podle ISO 228-1 pojme standardní pneumatické spojky. Adaptační deska se namontuje z boku v požadované výšce na profil sloupku. Dodatečně se musí vyvrtat průchozí otvor k zabudovanému kanálu stlačeného vzduchu v profilu instalačního sloupu. Příslušná vrtací šablona je součástí dodávky.

Montážní pokyny

Pneumatická spojovací sada obsahuje vrtací šablonu pro vytvoření potřebných otvorů. Ta rovněž slouží k zakrytí okraje průchozího otvoru. Nejprve umístěte vrtací šablonu do požadované polohy plochou stranou dolů. Poté použijte pneumatickou přírubu spolu s přiloženými šrouby s vnitřním šestihranem a maticemi pro T-drážku pro bezpečné upevnění šablony na profilu.
Pomocí spirálového vrtáku do kovu o průměru 10,0 mm vyvrtejte přes vrtací šablonu průchozí otvor do vedení stlačeného vzduchu.
Po vyvrtání otvoru odstraňte pneumatickou přírubu a vrtací šablonu. Poté zvětšete průchozí otvor pomocí spirálového vrtáku do kovu ⌀12,7 mm.
Zvětšený průchozí otvor zahlubte pomocí záhlubníku DIN 335 90° 16,5 mm.
Pro dokončení instalace mírně namažte plastový těsnicí O-kroužek a usaďte jej do otvoru na pneumatické přírubě. Vložte vrtací šablonu do průchozího otvoru vyvýšenou stranou dolů.
Poté našroubujte pneumatickou přírubu pomocí šestihranného klíče 6 A/F (utahovací moment: 25 Nm).

Varianty

Řadit podle

Dimension X:  80 mm
Dimension X:  160 mm

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27290290
eCl@ss 11.0
37150190
eCl@ss 4.0
27250406
eCl@ss 4.1
27290101
eCl@ss 5.0
27299220
eCl@ss 5.1
27299220
UNSPSC 9.0
27131601
eCl@ss 6.0.1
27299220
UNSPSC 7.0
27131601
eCl@ss 7.1
27290290
Číslo celního tarifu
83024900