Sada úhlového držáku
Technické údaje
Rozsah dodávky
Úhelník 8 80x80, tlakově litý zinek, bílý hliník, podobný RAL 9006
Krytka úhelníku 8 80x80, PA-GF, šedá, podobná RAL 7042
4 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x18, ocel, lesklý zinek-pl.
4 podložky 13,9x13,9x2 ocel, lesklé pozinkování
4 matice pro T-drážku 8 ocel M8, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.670.12 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 391 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Krytka úhelníku 8 40x40 a 8 80x80 je nyní k dispozici také v neutrální šedé barvě. Technicky identické sady úhelníků 8 40x40 (0.0.411.15) a 8 80x80 (0.0.411.32) jsou k dispozici jako alternativy, každá s černou krytkou.
Upozornění: Je nutné dodržet maximální dovolené tahové zatížení drážky profilu!
U úhelníků konstrukční řady 6, 8 a 12 se kvůli délce šroubů a pro lepší rozložení sil používají speciální podložky.
F < 2 000 N ^ F x l < 150 Nm
Je třeba zkontrolovat nosnost, aby byly splněny obě podmínky.
Varianty
Řadit podle
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 20x20 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 5 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 20 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 30x30 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 6 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 30 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Tworzywo sztuczne (PA) | Kolor: k. czarny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 80mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 8 | Wymiar zewnętrzny: 160x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 40x40 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: X | Wymiar zewnętrzny: 80x80 | Szerokość: 40 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 50x50 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 10 | Wymiar zewnętrzny: 100x100 | Szerokość: 50 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 60x60 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny | |
| Seria: 12 | Wymiar zewnętrzny: 120x120 | Szerokość: 60 mm | Materiał: Odlew ciśnieniowy cynku (GD-Zn) | Kolor: Aluminium k. naturalny |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000


Aluminium k. naturalny





k. czarny