Synchronizační sada
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 půlspojky D55/D25, Al
2 půlspojky rozpěrného náboje D55/D34, ocel a Al
2 vložky spojky D55, PU, zelené
Šroub rozpěrného náboje, utahovací moment: 23 Nm
Šroub upínacího náboje, utahovací moment: 9,6 Nm
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.666.60 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Hmotnost | m = 756 g | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
Popis
Upozorňujeme, že maximální délka synchronního hřídele se liší v závislosti na jeho provozních otáčkách.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Compatibility: KLE | Coupling: D55 | |
| Line: 6 | Compatibility: KLE | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: KRF | Coupling: D50 | |
| Line: 8 | Compatibility: GSF / KLE | Coupling: D30 | |
| Line: 5 | Compatibility: expanding hub coupling D12 | Coupling: D30 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D15 | Coupling: D40 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D55 | |
| Line: 8 | Compatibility: expanding hub coupling D34 | Coupling: D80 | 
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23031101
eCl@ss 11.0
 23031101
eCl@ss 6.0.1
 23029090
eCl@ss 4.0
 23030701
eCl@ss 4.1
 23030701
eCl@ss 5.0
 23020301
eCl@ss 5.1
 23020301
eCl@ss 7.1
 23020501
UNSPSC 9.0
 31163001
UNSPSC 7.0
 31163001
Číslo celního tarifu
 84836080