Technické údaje
Rozsah dodávky
adaptační deska, Al, PÚ: eloxování
Ložisko D60 PU
kladka vedení s přítlačnou pružinou a spojovacím materiálem
2 šrouby s půlkulatou hlavou ISO 7380-M8x25, ocel, PÚ: pozinkování
2 podložky DIN 433-8,4, ocel, PÚ: pozinkování
2 drážkové matice V 8 St M8, PÚ: pozinkování
C = 9 360 N
C0 = 5 000 N
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.606.90 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 430 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Boční vedení ložiskové jednotky D60 PU v pojezdovém profilu přebírá dodatečnou kladku vedení, která je připevněna k základní desce.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
UNSPSC 9.0
31162704
UNSPSC 7.0
31162704
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
Číslo celního tarifu
83022000