Lepicí Multiblock


Vybraná varianta
Lepicí univerzální držák 8 2x6 mm, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.696.36)
Lepicí univerzální držák 8 2x6 mm, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.696.36
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Lepicí univerzální držák, PA, šedý
VHB podložka: Akrylátové lepidlo (100 % uzavřených buněk)
VHB vložka: PE fólie, potažená silikonem

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.696.36
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 11,8 g
Dodací jednotka1 PU = 10 ks
MateriálPA
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Nešroubovat – lepit! Lepicí univerzální držáky od společnosti item jsou ideálním řešením pro upevnění panelů v profilových rámech v rovině, rychle a bez nutnosti jakéhokoli opracování. Tuto lepicí technologii lze použít i k vytvoření oboustranného obložení otvorů – a to vše bez jediného šroubu. To znamená, že obložení stroje s hladkými stranami lze vytvořit během krátké doby.
Lepicí univerzální držák 8 jednoduše zatočte do drážky Line 8, aniž byste museli použít jakékoliv nářadí. Je k dispozici ve variantách pro panely o tloušťce 4, 6 a 10 mm. Pro vytváření dvoustěnných konstrukcí jsou k dispozici univerzální držáky s lepicími podložkami po obou stranách. Pro dosažení maximální stability panelu by měly být lepicí držáky umístěny co nejblíže každému rohu. Maximální mezera mezi dvěma univerzálními držáky by neměla přesáhnout 300 mm.
Při použití s panelovými prvky vhodné tloušťky bude vnější povrch v rovině s profilem. Doporučuje se ponechat mezeru 3 mm kolem všech okrajů. Pro zajištění dokonalé polohy panelů by měly být použity distanční podložky 3 mm pro lepicí univerzální držáky 8. U svislých panelů zajišťují distanční podložky mechanické pohlcování zatížení. Distanční podložky také usnadňují instalaci a drží panel na místě při vytahování ochranné fólie lepicí podložky zpod panelu.
POZNÁMKA: Lepicí univerzální držáky jsou určeny pro použití v interiéru. Zatížení závěsných panelů by mělo být kompenzováno dodatečným mechanickým prostředkem.
Silné lepicí polštářky univerzálních držáků jsou potaženy červenou ochrannou fólií. Při instalaci se panel nejprve položí na lepicí držák a poté se mezi nimi odstraní ochranná fólie. Video s ukázkou montáže naleznete na stránkách item Academy: academy.item24.com

Montážní pokyny

Postup montáže:
1. Umístěte lepicí univerzální držák a otočte jej o 90° pro upevnění na místě
. Lepicí podložka a ochranná fólie musí směřovat ven
2. Zacvakněte distanční prvek 3 mm (0.0.696.56) na místě (volitelný)
3. Umístění a vyrovnání panelového prvku
Volný konec ochranné fólie musí zůstat přístupný
4. Pomalu vytáhněte ochrannou fólii mezerou
. Přidržte panelový prvek na místě
5. Krátce přitlačte panelový prvek na upevňovací prvky
6. Hotovo

Varianty

Řadit podle

Model:  OboustrannýRozsah seřízení:  4 mm
Model:  OboustrannýRozsah seřízení:  6 mm
Model:  OboustrannýRozsah seřízení:  10 mm
Model:  JednostrannýRozsah seřízení:  4 mm
Model:  JednostrannýRozsah seřízení:  6 mm
Model:  JednostrannýRozsah seřízení:  10 mm

Ke stažení

Data CAD

„Lepicí univerzální držák 8 2x6 mm, šedý odstín podobný RAL 7042“ je sada produktů a obsahuje stejné zboží 10krát. Vyjádření v CAD datech se proto liší od skutečného obsahu kusovníku.

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39191080