Upínací profil 8 80x40


Vybraná varianta
Svěrný profil 8 80x40-180° lehký, přírodní odstín (0.0.454.38)
Svěrný profil 8 80x40-180° lehký, přírodní odstín
0.0.454.38
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.454.38
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 11,77 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 9,71 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 17,37 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 70,29 cm4
Hmotnostm = 3,18 kg/m
Dodací jednotka1 kus à 4 800 mm
MateriálAl, eloxování
Barvapřírodní odstín
Moment odporu, osa xWx = 8,69 cm3
Moment odporu, osa yWy = 17,41 cm3

Popis

Profil pro rozvody je zároveň rámovým profilem pro panelový prvek.
Svěrné profily pro systém ochranných skříní E jsou mimořádně cenově výhodným řešením pro konstrukci stabilních rámů pro panelové prvky. Panely zasunuté do hlubokých upínacích drážek v profilech jsou bezpečně uchyceny.
Odlehčené svěrné profily 8 80x40-180° a W80x80x40 kombinují funkci profilu pro rozvody a svěrného profilu. Dodávají se ve speciálních délkách (4 800 mm) pro profily s optimálním odřezem.
Pro panelové prvky se doporučují plné desky o tloušťce 4 až 6 mm (např. polykarbonát 4 mm). Panely jsou zajištěny pomocí těsnění do drážky 8, která zajišťují jejich bezpečné usazení v drážce.
Spojení svěrných profilů L se provede přes úhelník V 8 40 Zn.
Použití svěrných profilů jako sloupků umožňuje stavět ochranné kryty bez mezer.

Varianty

Řadit podle

Unità di consegna:  TaglioLunghezza:  20 ... 4800
Unità di consegna:  PezzoLunghezza:  4800

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
35020190
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 6.0.1
23360101
UNSPSC 7.0
30152001
eCl@ss 4.0
35020106
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 7.1
35020190
Číslo celního tarifu
76042100