Lišta upínacího profilu
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.441.52 |
|---|---|
| Line | Line 6 |
| Vlastnost | nerez |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 27 g/m |
| Dodací jednotka | 1 role à 20 m |
| Materiál | Ocel |
Popis
Spojení profilů se provede pomocí spojek svěrných profilů.
Pro zavěšení rámů ze svěrných profilů E se použijí závěsy pro svěrné profily E, které se vsadí do rohových spojek svěrných profilů.
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 8 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 20000 | |
| Line: 6 | Delivery unit: Roll | Length: 20000 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23089106
eCl@ss 6.0.1
23089106
eCl@ss 4.0
23080706
eCl@ss 4.1
23080706
eCl@ss 5.0
23089106
eCl@ss 5.1
23089106
eCl@ss 7.1
23089106
UNSPSC 9.0
30152001
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 7.0
30152001
Číslo celního tarifu
72202081