Úhlový závěs a úhlové upínací držáky
Technické údaje
Rozsah dodávky
zinkový odlitek, RAL9006 bílý hliník odstín
1 drážková matice 5 St M5, PÚ: pozinkování
1 šroub s límcem a čočkovitou hl. M5x8, ocel, PÚ: pozink.
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.437.84 |
|---|---|
| Line | Line 5 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 19 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 10 | Groove type: 5 mm | Model: Both sides | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 8 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 5 | Thread: M5 | Thread length: 20 | Groove type: 5 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: Both sides | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 14 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 6 | Thread: M6 | Thread length: 32 | Groove type: 6 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: Both sides | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 18 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided | |
| Line: 8 | Thread: M8 | Thread length: 40 | Groove type: 8 mm | Model: One-sided |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
79070000