Držák 8
* Povinný údaj
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 drát, ocel, nerezový
1 držák drátu, PA-GF
1 šroub s vnitřním šestihranem DIN 912 M6x20, ocel, lesklé pozinkování
1 podložka DIN 433 6.4, ocel, lesklé pozinkování
1 drážková matice V 8 ocel M6, lesklé pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.648.36 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 65 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Max. nosnost | M = 2,5 kg |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Opěra držáku D70 je vyrobena z nerezového drátu a je určen pro jeden držák. K dispozici jsou dvě varianty – svislá opěra a opěra, která držák polohuje v ergonomickém úhlu 30°.
Varianty
Řadit podle
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Grey | Line: 8 | |
| Holder diameter: 80 | Design: Holder 8 | Diameter: 80 | Colour: Black | Line: 8 | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70 | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 70 | Design: Holder Support D70-30° | Diameter: 70 | Colour: Black | Line: Work Bench System | |
| Holder diameter: 23-30 | Design: Flexible Holder | Diameter: - | Colour: Black | Line: 8 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
Číslo celního tarifu
73262000
Držák 8
* Povinný údaj


Grey
Black