Kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D125 140x110 (0.0.667.26)
Kolo D125 140x110
0.0.667.26
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Vidlice, ocel, lesklé pozinkování
Osa kola s kuličkovým ložiskem
Protiprachový kryt
Těleso kola PA
Běhoun TPU, 94 Sh A, šedý

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.667.26
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 0,87 kg
Dodací jednotka1 kus
nosnost250 kg/kolo

Popis

Otočná a pevná pojezdová kola lze připevnit k rámům vyrobených z profilů řady 8 prostřednictvím čtyř otvorů v integrované připojovací desce. Alternativně lze pojezdová kola připevnit ke dvěma paralelním profilům 8 D30. Tyto trubky systému profilových trubek D30 mají integrovanou drážku řady 8. Díky příslušné připojovací sadě 8 pro otočná/pevná pojezdová kola je instalace snadná.
Die item Rollenserie D125 140x110 (Rollendurchmesser 125 mm) hat eine breite Anschraubplatte mit vier Bohrungen und ermöglicht die direkte Befestigung in den Nuten des Tragrahmens. Eine zusätzliche Fußplatte wird nicht benötigt. Der Befestigungssatz 8 für Lenk-/Bockrolle 140x110 (0.0.670.18) enthält das passende Befestigungsmaterial.
Es sind Lenkrollen, Lenkrollen mit Doppelfeststeller und Bockrollen lieferbar – jeweils auch als ESD-ableitfähiger Ausführung. Um nur die Schwenkbewegungen einer Lenkrolle zu verhindern, kann der Richtungsfeststeller für Lenkrolle D100/D125 140x110 (0.0.670.19) ergänzt werden.
Zur langen Lebensdauer tragen stabile Kugellager und der Radkörper aus Polyamid 6 bei.
Hinweis: Bei ESD-ableitfähigen Rollen bleibt aus technischen Gründen die volle Ableitfähigkeit nur bei bis zu 65 Prozent der Maximalbelastung erhalten. Überlastung kann zu dauerhaften Einschränkungen führen.
nosnost 250 kg/kolo

Varianty

Řadit podle

Capacité de charge (roulette):  200 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  130 kgDiamètre des galets:  100 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  250 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  160 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  450 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  350 kgDiamètre des galets:  125 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  260 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD: 
Capacité de charge (roulette):  550 kgDiamètre des galets:  160 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  400 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane thermoplastique (TPU)Sécurité ESD:  X
Capacité de charge (roulette):  600 kgDiamètre des galets:  200 mmBande de roulement:  Polyuréthane (PU)Sécurité ESD:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000