Kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D125 PU 140x110 FS ESD (0.0.729.30)
Kolo D125 PU 140x110 FS ESD
0.0.729.30
Zobrazit všechny

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Vidlice, ocel, lesklé pozinkování
Osa kola s kuličkovým ložiskem
Protiprachový kryt
Těleso kola PA
Běhoun TPU, 94 Sh A, šedý

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.729.30
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 1,5 kg
Dodací jednotka1 kus
vhodnost pro čisté prostoryNe
nosnost350 kg/kolo

Popis

Kolečko D125 pevné s ochranou proti elektrostatickému výboji PU 140x110 FS ESD má spojovací desku o rozměrech 140 × 110 mm a robustní kovový kryt z lesklé pozinkované oceli. Nosnost jednoho kolečka je 350 kg.
Toto kolečko má průměr 125 mm a je vybaveno pevnou nožní ochranou.
Stabilní kuličková ložiska a tělesa koleček vyrobená z hliníkového tlakového odlitku zajišťují dlouhou životnost.
Účinná nosnost a schopnost kolečka rozptýlit náboj závisí na podmínkách jeho použití. Vlastnosti výrobku jsou uvedeny v souvislosti s použitím při uvedené rychlosti na hladkém, rovném vnitřním povrchu.

Poznámka: Při výběru koleček zohledněte dostatečnou nosnost. Z bezpečnostních důvodů se ujistěte, že celkové zatížení lze přepravit na třech kolečkách.
Otočná a pevná kolečka item jsou k dispozici se dvěma typy nožní ochrany – s pružinovou konstrukcí (FG) a s pevným kovovým rámem (FS).
Tyto kryty zamezují vniknutí nohy nebo jiného předmětu pod kolečko, čímž zabraňují zranění a minimalizují riziko poškození kolečka cizím tělesem. Snižuje také riziko, že by se přepravní vozík mohl náhle zastavit tím, že by něco přejel.
Kolečka s pružinovou nožní ochranou jsou výhodná při jízdě přes prahy a při znatelných výškových rozdílech na povrchu podlahy.

Montážní pokyny

Integrovanou spojovací desku se čtyřmi otvory lze použít k připojení pevného nebo otočného kolečka k základnímu rámu s drážkami řady 8. K upevnění se používá upevňovací sada 8 pro otočné/pevné kolečko 140x110 (0.0.670.18).
Otočné zámky jsou k dispozici také pro otočná kolečka, která nemají dvojitou brzdu. Ty se dodávají v různých variantách podle velikosti koleček.

Varianty

Řadit podle

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
87169090