Kolečko 140x110


Vybraná varianta
Kolo D200 PU 140x110 (0.0.697.85)
Kolo D200 PU 140x110
0.0.697.85
Zobrazit všechny
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 Kryt, ocel, lesklé pozinkování
1 Osa kola s kuličkovým ložiskem
1 Těleso kola, Al
1 Běhoun, PU, 75 Sh A, zelený

Technická poznámka

Nosnost 600 kg/kolo při max. 4 km/h
Nosnost 280 kg/kolo při max. 6 km/h
Nosnost 200 kg/kolo při max. 10 km/h
Nosnost 500 kg/kolo při max. 16 km/h bez přejezdu překážek

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.697.85
LineLine D30
LineLine 10
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,1 kg
Dodací jednotka1 kus

Popis

Kolečka pro vysoké rychlosti! Řada koleček D200 PU 140x110 od item (průměr kolečka: 200 mm) je vhodná pro přepravu, která musí být rychlá. Tažné soupravy využívají tlumicí účinek a odolnost proti otěru polyuretanových pneumatik, které vyrovnávají mírné nerovnosti povrchu podlahy.
Řada koleček PU je určena pro rychlosti do 16 km/h a zahrnuje otočná kolečka, otočná kolečka s dvojitou brzdou a pevná kolečka. Maximální nosnost kol je přibližně 600 kg. Provozní zatížitelnost je závislá na rychlosti a byla testována podle norem DIN EN 12532 a DIN EN 12533.
Díky široké připojovací desce se čtyřmi otvory lze kolečka upevnit přímo do drážek nosného rámu. Kolečka se instalují pomocí upevňovací sady 8 pro otočná/pevná kola 140x110 (0.0.670.18). Pro spolehlivou přímou jízdu lze otočná kola D200 PU 140x110 pomocí volitelné směrové aretace (0.0.670.48) dočasně přeměnit na pevná kola.

Varianty

Řadit podle

Nośność (rolka):  200 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  130 kgŚrednica rolki:  100 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  250 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  160 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  450 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  350 kgŚrednica rolki:  125 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  260 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD: 
Nośność (rolka):  550 kgŚrednica rolki:  160 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  400 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan termoplastyczny (TPU)Zabezpieczenie ESD:  X
Nośność (rolka):  600 kgŚrednica rolki:  200 mmWykładzina bieżna:  Poliuretan (PU)Zabezpieczenie ESD:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370202
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 7.0
31162701
UNSPSC 9.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000