Otočné kolečko (dvojité)
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 kryt, PA, šedý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kluzným ložiskem
1 dřík se závitem a adhezivním povlakem
ochrana kol před nečistotami
dvojitý běhoun PU, 94 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.605.45 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 220 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 60 kg/kolo |
Popis
Řada koleček D75 PA (průměr kolečka 75 mm) se skládá z otočného kolečka a otočného kolečka s dvojitou brzdou (brzda pro osu kolečka a osu otáčení).
Kolečka mají dobré valivé vlastnosti, vysokou nosnost a odolávají většině vlivů prostředí.
Antistatická kolečka lze dodat také speciálně pro použití v odvětví elektroniky. Mají vhodné běhouny a trvale vodivé spojení kolo/plášť. Odolnost antistatického modelu vůči výboji je 105 Ω.
Uvedené nosnosti představují maximální hodnoty za ideálních podmínek, při rychlosti chůze (maximálně 4 km/h) a na hladkém a rovném povrchu.
Varianty
Řadit podle
| Tragfähigkeit (Rolle): 50 kg | Rollendurchmesser: 65 mm | Feststeller: ohne | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 50 kg | Rollendurchmesser: 65 mm | Feststeller: einfach | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Feststeller: ohne | |
| Tragfähigkeit (Rolle): 60 kg | Rollendurchmesser: 75 mm | Feststeller: einfach |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000