Kombinované vrtací přípravky
Vybraná varianta

Kombinovaný vrtací přípravek pro pojezdovou kulatinu D10
0.0.444.68
0.0.444.68
Technické údaje
Rozsah dodávky
vrtací pouzdro, ocel, kalené a broušené
upínací páčka
výkyvný délkový doraz
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.444.68 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 889 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, černý odstín |
Popis
Pro vrtání do kalených pojezdových kulatin se musí použít vrtáky ze slinutého karbidu.
Varianty
Řadit podle
| Průměr hřídele: D25 | |
| Průměr hřídele: D14 | |
| Průměr hřídele: D10 |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
UNSPSC 9.0
27112825
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
73269098
Kombinované vrtací přípravky
Vybraná varianta

Kombinovaný vrtací přípravek pro pojezdovou kulatinu D10
0.0.444.68
0.0.444.68