Banco de trabajo itemPracovní stůl item 2 F

* Povinný údaj

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníPředem sestavená
Max. nosnostM = 150 kg
Type designation2 F

Popis

Desku stolu lze namontovat přímo nad stolové sloupky (d = 0) nebo před sloupky (d = 160 mm). Při druhé možnosti lze mezi sloupky namontovat kabelový kanál E. Má-li být pracovní stůl výškově nastavitelný, musí být deska stolu umístěna před sloupky.
Der item Arbeitstisch 2 F – die Basisvariante im wirtschaftlichen Arbeitstischprogramm. Der schlanke Tisch mit zwei Standfüßen bietet viel Beinfreiheit für den Benutzer. Die Arbeitshöhe ist stufenlos manuell einstellbar. Der Arbeitstisch 2 F besitzt zwei Tischsäulen im hinteren Bereich, die eine Belastbakeit von 150 kg ermöglichen. Wählen Sie Ihren Arbeitstisch 2 F aus unserem Standard-Lieferprogramm oder individuell nach Ihrem Wunschmaß gefertigt – auch in ESD-sicherer Ausführung.
Mit den Zusatzelementen zur Medienversorgung, Beleuchtung, Material- und Informationsbereitstellung wird der Arbeitstisch 2 F zu einem modularen, ergonomischen Arbeitsplatzsystem, der sich direkt in Fertigungslinien integrieren lässt.
Jako volitelné příslušenství je k dispozici nový kabelový kanál, který byl vyvinut speciálně pro tento pracovní stůl 2 F. Je umístěn mezi sloupky stolu.