Banco de trabajo itemPracovní stůl item 4 E HD
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Systém pracovních stolů |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Max. nosnost | M = 1000 kg |
Popis
Ergonomický pracovní stůl je vhodný pro montážní práce s těžkými obrobky a další ruční výrobu.
Pro co nejlepší ergonomii ve výrobě můžete robustní stůl snadno přizpůsobit širokému sortimentu vybavení pracovních stanic item. Kabelový kanál v zadní části zajišťuje přehledný a bezpečný přívod médií.
Výškově nastavitelný pracovní stůl je připraven pro přepravu na různá místa. Při úplném zasunutí sloupků stolu je stůl umístěn na kolečkách namontovaných na spodním rámu.
– Čtyři elektricky výškově nastavitelné sloupky stolu
– Pracovní stůl se svislou částí a převisem
– Nosnost až 1000 kg
– Stolová deska stolu základního modelu: 1800 × 750 mm
– Individuální vybavení díky velkému výběru komponentů pracovních stanic
- Alternativní velikosti a provedení jsou k dispozici jako další možná řešení
Banco de trabajo itemPracovní stůl item 4 E HD
* Povinný údaj