Banco de trabajo itemPracovní stůl item 4 E

* Povinný údaj

Technické údaje

Vlastnosti

Stav při dodáníPředem sestavená
Max. nosnostM = 400 kg
Type designation4 E

Popis

Pracovní stůl 4 E značky item – pro pracovní stoly, u kterých se vyžaduje mimořádná stabilita a nosnost.
Kromě snadno použitelného systému elektrického nastavení výšky je jednou z hlavních předností pracovního stolu 4 E jeho mimořádná nosnost až 4 000 N.
Stolní desku podpírají čtyři sloupky. Tato konstrukce byla vyvinuta speciálně pro umístění/podporu těžkých obrobků a nářadí.
Pracovní stůl 4 E je k dispozici ve třech standardních šířkách, dvou standardních hloubkách a vlastních rozměrech.
Ideální pracovní stůl 4 E si můžete nakonfigurovat s využitím veškerého příslušenství systému pracovních stolů značky item.
Přepínací panel stolu s digitálním ukazatelem výšky zajišťuje, že si uživatelé mohou přesně zvolit požadovanou pracovní výšku. Díky paměťové funkci lze do ovladače uložit tři výškové polohy a stisknutím tlačítka je automaticky implementovat na pracovní stůl.
Nový kabelový kanál, který byl vyvinut speciálně pro tuto aplikaci, je k dispozici jako volitelné příslušenství pro pracovní stůl E. Montuje se mezi zdvihací sloupky.