Banco de trabajo itemPracovní stůl item 8 80x40 K
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Line | Systém pracovních stolů |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
| Max. nosnost | M = 120 kg |
Popis
Základem klikového stolu jsou hliníkové profily ze stavebnicového systému MB item. Ergonomický pracovní stůl lze snadno přizpůsobit pomocí velkého výběru háků, držáků, otočných ramen a spínačů úchopů. Stůl nabízí dostatečnou stabilitu pro vychystávání objednávek nebo montážní práce a další ruční výrobní aplikace.
– Čtyři ručně výškově nastavitelné zvedací sloupky
– Nosnost až 120 kg
– Pracovní stůl se svislou částí a převisem
– Individuální vybavení díky velkému výběru komponentů pracoviště
– Stolová deska základního modelu: 1200 × 600 mm
– Alternativní rozměry a provedení jsou k dispozici jako další možná řešení
– Výšku, šířku a hloubku základního modelu lze snadno upravit
Ke stažení
Soubory
Banco de trabajo itemPracovní stůl item 8 80x40 K
* Povinný údaj