Technické údaje
Rozsah dodávky
úhelník, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
krytka, PA-GF, šedý odstín
drážková matice V 8 St M6, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x20, ocel, PÚ: pozinkování
podložka ISO 7089 - 6 - 200 HV, PÚ: pozinkování
šroub s půlkulatou hlavou ISO 7380-M6x16, ocel, PÚ: pozinkování
podložka 10,5x10,5x1,3, ocel, PÚ: pozinkování
upínací prvek, zinkový odlitek, odstín bílý hliník
odkládací plocha, PUR, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.496.01 |
|---|---|
| Line | Line X |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 198 g |
| Max. síla | Fmax. = 80 N |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nesmí být překročena nosnost police a upínací síla konzoly! Celkové zatížení platí pro uvedené vzdálenosti držáků při rovnoměrně rozložené zátěži!
Utahovací moment upínacího šroubu nesmí být větší než 3 Nm.
Připevnění konzoly X 6-8 do drážky profiilu 8 se provede pomocí šroubového spoje a drážkové matice 8 St M6. Při použití konzoly X 6-8 s profily konstrukční řady 6 musíte použít drážkovou matici 6 St M6 (0.0.419.40) se šroubem s půlkulatou hlavou M6x14 (0.0.417.26).
Mezi dvěma konzolemi byste neměli překročit vzdálenost 500 mm.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
79070000