Sada pro upevnění na podlahu
Technické údaje
Rozsah dodávky
Podlahová kotva M10x135
Matice DIN 934-M10, ocel, PÚ: pozinkování
Podložka ISO 7089-M10, St, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.485.82 |
|---|---|
| Vlastnost | pozinkování |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Závit | M10 |
| Hmotnost | m = 82 g |
| Max. síla | Fmax. = 3 570 N |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel |
| Moment | M = 45 Nm |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Gewinde: M8 | Gewindelänge: 95 | |
| Gewinde: M10 | Gewindelänge: 135 | |
| Gewinde: M12 | Gewindelänge: 150 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23159090
eCl@ss 11.0
23369090
eCl@ss 4.0
23150101
eCl@ss 4.1
23150101
eCl@ss 5.0
23152101
eCl@ss 5.1
23152101
UNSPSC 9.0
31162104
eCl@ss 6.0.1
23152101
eCl@ss 7.1
23159090
UNSPSC 7.0
31162104
Číslo celního tarifu
73181558