Kotevní úhelník 8-12 240x100, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.610.89
* Povinný údaj
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.610.89 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 750 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Jeho optimalizovaný tvar poskytuje bezpečnou oporu proti ohybovému zatížení.
Pro zajištění již nainstalovaného stroje se kotevní úhelník 8-12 240x100 přišroubuje do kteréhokoli bodu vodorovných nebo svislých profilových drážek pomocí k tomu určených oválných otvorů.
Pro zvýšení stability můžete použít více kotevních šroubů. Kotevní úhelník 8-12 240x100 slouží tímto způsobem i k zajištění rámu stroje před posunováním a otřesy.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23250312
eCl@ss 11.0
23250312
eCl@ss 7.1
23250312
eCl@ss 4.1
22041433
eCl@ss 5.0
23250312
eCl@ss 5.1
23250312
eCl@ss 4.0
22041433
UNSPSC 9.0
31162307
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23369290
Číslo celního tarifu
76169910
Kotevní úhelník 8-12 240x100, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.610.89
* Povinný údaj