Kryt rohového deflektoru 8 W120x100

0.0.725.16


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

1 kryt rohového deflektoru 8 W120x100, PA-GB, šedý
1 automatická upevňovací sada 8, ocel, lesklé pozinkování
2 šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M6x18, ocel, lesklé pozinkování
2 podložky ISO 7093-1-6-200 HV, ocel, lesklé pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.725.16
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 261 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Ochranný kryt rohů 8 W120x100 bezpečně zakrývá čelní plochu profilu adaptéru pro kolečka 8 W120x100 (0.0.724.79). Jeho zaoblený plastový panel také poskytuje ochranu proti nárazu na vnější hraně přepravních vozíků a základních vozíků.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21070390
eCl@ss 11.0
21070390
UNSPSC 7.0
24101706
eCl@ss 4.0
21070301
eCl@ss 4.1
21070301
eCl@ss 5.0
21070301
eCl@ss 5.1
21070301
UNSPSC 9.0
24101706
eCl@ss 6.0.1
21070390
eCl@ss 7.1
21070390
Číslo celního tarifu
39269097