Technické údaje
Rozsah dodávky
1 krytka 36x26-47 ESD, PA-GF
1 šroub s válcovou hlavou a vnitřním se šestihranem DIN 7500 M6x20, nerez, leskle pozinkovaný
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.719.33 |
|---|---|
| Utahovací moment | M = 10 Nm |
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 22 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | PA-GF, ESD |
| Barva | černý odstín podobný RAL 9005 |
Popis
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Číslo celního tarifu
39269097