Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krytky, ocel, černý odstín
2 krytky, ocel, černý odstín
8 šroubů s půlkulatou hlavou ISO 7380-M3x6, ocel, černý odstín
8 podložek DIN 125-3,2, ocel, černý odstín
8 šestihranných matic DIN 934-M3, ocel, černý odstín
8 samořezných šroubů DIN 7982-4,2x16, ocel, černý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.474.98 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 5 |
| Line | Line 6 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 540 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Krytky mají průchozí otvory pro kabel a zástrčku, které se mohou uzavřít příslušnými krytkami, pokud se nepoužívají.
Krytky se dodávají v párech.
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111902
UNSPSC 7.0
56111902
eCl@ss 7.1
21100290
Číslo celního tarifu
73269098