Technické údaje
Rozsah dodávky
4 krytky, ocel, černý odstín
8 šroubů s půlkulatou hlavou M5x16, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.608.95 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 49,3 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Předmontované ložiskové jednotky D60 PU lze přidělat na nosiče zpracovávaných předmětů nebo rámy z profilů (přednostně z profilů konstrukční řady 8). Volně volitelné vzdálenosti opěr a rozvory náprav vozíku umožňují vybudovat vedení přesně dle potřeb. Tak vznikne transportní systém pro manuální nebo automatizovanou přepravu i těžkých výrobků, který bude velice robustní a odolný vůči okolním vlivům (prach, nárazy).
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
Číslo celního tarifu
73269098