Koncový konektor D30 / drážka řady 8


Vybraná varianta
Spojka 8 D30 kuličková (0.0.650.98)
Spojka 8 D30 kuličková
0.0.650.98
Zobrazit všechny
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
Components with this symbol meet the requirements of IEC 61340-5-1 and are therefore suitable for use in EPAs (electrostatic protected areas). By complying with the further stipulations of this standard you can use these products to create a safe environment for handling electronic components.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Kulová hlava 40x40, litý Al, odstín přírodní
2 poloviny kuličkové spojky, kulové pouzdro, litý Al, odstín přírodní
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem podobný DIN 912, M6x29,4, ocel, pozinkování
1 Šroub s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem DIN 912 M8x40, ocel, pozinkování
1 Šestihranná matice DIN 934, M6–I8I, ocel, pozinkování
1 Drážková matice 8 St M8, ocel, pozinkování

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.650.98
LineLine D30
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ano
Hmotnostm = 190 g
Dodací jednotka1 sada
Stav při dodáníČástečně předem sestavená
MomentM = 10 Nm

Popis

Spojka kuličková 8 D30 obsahuje přírubovou desku, která umožňuje připojení k profilu řady 8.
Stačí jen otočit: Spojky kuličkové se používají k instalaci příček pod libovolným úhlem, a to jediným pohybem ruky. Tuto všestrannost zajišťuje stabilní integrovaný kulový kloub. Umožňuje uživatelům nastavit spojku do požadovaného úhlu a jediným šroubem ji zajistit.
Spojky kuličkové lze otáčet o 180° ve všech směrech. Díky tomu jsou ideální pro upevnění v jakémkoliv prostorovém uspořádání.

Varianty

Řadit podle

Position angulaire:  Filetage:  M6Longueur du filetage:  14
Position angulaire:  -90° - 90° / 0° - 360°Filetage:  M8Longueur du filetage:  40

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
Číslo celního tarifu
83024900