Štítkový profil D30 e, průhledný
Tuto položku nelze přímo objednat.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.691.82 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 90 g/m |
| Dodací jednotka | přířez max. 2 000 mm |
| Materiál | PVC |
| Barva | průhledný |
Popis
The off-centre design of the fastening profile ensures it is not knocked out of place when containers are removed from behind it. Labelling cards can be up to 30 mm high and will not fall out, even if the label profile is turned 180°.
A continuous strip of label profile can be fitted to run the entire width of a cross profile when using separate sections of fastening profile to hold it in place.
Varianty
Řadit podle
| Liefereinheit: Zuschnitt | |
| Liefereinheit: Stück |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
Číslo celního tarifu
39162000
Štítkový profil D30 e, průhledný
Tuto položku nelze přímo objednat.