LED svítidlo
Technické údaje
Rozsah dodávky
Hliníkové pouzdro
Vypínač ZAP./VYP., 2 úrovně, 50/100 %
Upínací prvky
Jmenovité napětí: 24 V DC přes systémový konektor
Třída ochrany: III
Výkon: LED svítidlo 15 W
Index podání barev: Ra > 90
Teplota barvy: T ≈ 4 000°K (neutrální bílá)
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.659.97 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 0,89 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
Nejnovější, špičková LED technologie navíc dosahuje maximálního světelného výkonu při minimální spotřebě energie. Integrovaný vypínač ZAP./VYP. nabízí dvě úrovně osvětlení, které lze dále rozšířit pomoci volitelného bezdrátového systému stmívání.
I když je sada led světel 30 W připravena k zapojení a použití, lze ji také kombinovat s příslušenstvím, jako jsou transformátory, dálková ovládání, rozbočovače a kabely a vytvářet tak vlastní návrhy osvětlení.
1 200 luxů
Varianty
Řadit podle
| Výkon: 30 wattů | Délka: 550 mm | |
| Výkon: 15 wattů | Délka: 300 mm | |
| Výkon: 20 wattů | Délka: 600 mm | |
| Výkon: 30 wattů | Délka: 850 mm | |
| Výkon: 40 wattů | Délka: 1100 mm |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 11.0
27110345
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
Číslo celního tarifu
94054239