Držák, plochý
Vybraná varianta

Spojovací deska 8 D40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.628.63
0.0.628.63
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 šrouby se zápustnou hlavou M8x20, ocel, PÚ: pozinkování
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.628.63 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 102 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Materiál | Ocel |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Pro rozdělení místností, ochranné a protihlukové stěny nebo pro zobrazování informací u pracovních stolů.
Poznámka
Přepážky z profilů D40 můžete vytvořit pouze z dílů, které se zobrazí po vyhledání „D40“ v online katalogu na adrese www.item24.com
Varianty
Řadit podle
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: ✓ | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 5 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 6 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio sinterizzato (Sint-St) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 10 | Materiale: Acciaio (inox) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Pressofusione di alluminio (GD-Al) | Colore: Alluminio naturale | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: ad angolo retto | |
| Serie: 8 | Materiale: Acciaio | Colore: alluminio brillante | a prova di ESD: X | Tipo di collegamento: parallelo |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
83024900
Držák, plochý
Vybraná varianta

Spojovací deska 8 D40/D40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.628.63
0.0.628.63

Alluminio naturale










alluminio brillante