Otočné kolečko 120x40
Technické údaje
Rozsah dodávky
1 těleso z ocelového plechu, PÚ: pozinkování, černý odstín
1 osa otáčení s kuličkovým ložiskem
1 osa kola s kuličkovým ložiskem
1 ochrana před nečistotami
1 běhoun TPE, nezanechává po sobě stopu, 80 Sh A, šedý odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.633.49 |
|---|---|
| Line | Line 10 |
| Line | Line 12 |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 851 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| nosnost | 100 kg/kolo |
Popis
Otočné kolečko s připojovací deskou má stejnou výšku jako otočné kolečko s upevňovacími otvory. Díky tomu je lze kombinovat s pevnými kolečky stejné velikosti.
Všechna provedení jsou k dispozici také v antistatickém / elektrostaticky disipativním provedení pro aplikace ESD.
Varianty
Řadit podle
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 80 kg | Średnica rolki: 100 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: bez | Zabezpieczenie ESD: ✓ | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: X | |
| Nośność (rolka): 100 kg | Średnica rolki: 125 mm | Blokada: podwójna | Zabezpieczenie ESD: ✓ |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23370590
eCl@ss 11.0
23370590
eCl@ss 7.1
23370590
eCl@ss 6.0.1
23370201
eCl@ss 4.0
22041431
eCl@ss 4.1
22041431
eCl@ss 5.0
23250319
eCl@ss 5.1
23250319
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000