Lineární jednotka KRF


Vybraná varianta
Lineární jednotka KRF 8 80x40 ZR, pravý vstupní hřídel (0.0.648.66)
Lineární jednotka KRF 8 80x40 ZR, pravý vstupní hřídel
0.0.648.66
Zobrazit všechny
konfigurovat nyní
* Povinný údaj

Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.648.66
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Plocha průřezuA = 15,58 cm2
Moment setrvačnosti, torzníIt = 18,31 cm4
Moment setrvačnosti, osa xIx = 95,62 cm4
Moment setrvačnosti, osa yIy = 22,3 cm4
Celková hmotnostm = m1 + H * m2
Maximální provozní zatíženíFx max = 1 000 N
Maximální síla ve směru yFy max = 2 500 N
Maximální síla ve směru zFz max = 2 500 N
Hmotnostm = 5,12 kg
Hmotnostm = 4,699 g/mm
Hmotnostm = 4,699 kg/m
Hmotnost na délku hnacího prostředku (ozubený řemen, řetěz)mlz = 0,119 kg/m
Účinnost. = 1
Max. rychlostdo 10 m/s
Dodací jednotka1 kus
Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm)m1 = 5,12 kg
Hmotnost na mm zdvihum2 = 4,699 g/mm
Max. zrychleníamax  = 10 m/s2
Max. rychlostVmax = 10 m/s
Přesnost opakování. = 0,1 mm
Moment setrvačnosti při délce zdvihu = 0 mmJ0 = 1 121 kg mm2
Moment setrvačnosti na kg užitečného zatíženíJN = 532,6 kg mm2/kg
Moment setrvačnosti na m zdvihuJH = 127 kg mm2/m
Max. zdvihHmax = 5 760 mm
max. hnací moment. = 23 Nm
Maximální moment kolem osy xMx max = 50 Nm
Maximální moment kolem osy yMy max = 140 Nm
Maximální moment kolem osy zMz max = 140 Nm
Třecí moment. = 2 Nm
účinnostsmin = 20 mm
Šířka podpěry při Fy max..  = 500 mm
Šířka podpěry při Fz max..  = 1 100 mm
Zdvihh = 145 mm/U
Moment odporu, osa xWx = 22,82 cm3
Moment odporu, osa yWy = 11,15 cm3

Popis

Kompaktní válečkové vedení s nejlepším poměrem zatížení k velikosti ze všech hnacích prvků item.
-Lehké válečky s tichým chodem uspořádané do kříže pro vysokou rychlost
-Inovativní technologie pojezdu – kolejnice z vysokopevnostní oceli pevně spojené s hliníkovým vodicím profilem
-Pevný a tuhý posuvný vozík s širokými možnostmi upevnění a integrovaným upínacím profilem s ozubeným řemenem
-Pohonná jednotka s vnitřním reverzním mechanismem pro co nejplynulejší pohyb při práci s nízkou pohyblivou hmotností
-Tři drážky profilu 8 na třech stranách vodicího profilu KRF zajišťují bezkonkurenční flexibilitu geometrie upevnění
-Jednoduché seřízení s minimálními nároky na údržbu, všechny prvky přístupné zvenčí
-Osy s délkou na míru, délka vedení až do max. 6 000 mm
-Motory lze přizpůsobit pomocí univerzálních spojovacích prvků v hnací sadě
Lineární jednotka KRF je doplněna řadou užitečného příslušenství, které umožňuje jednoduché připojení posuvných konstrukcí a modulů pohonu.
Osm válečků uspořádaných bez vůle do kříže zajišťuje maximální nosnost při kompaktních rozměrech.
Maximální průhyb fmax systému se řídí rozměrem průřezu profilu, volnou délkou profilu a působící silou. Nesmí překročit 1 mm/m. Pokud má být linearita pohybu velmi přesná, je třeba profil KRF vhodně podepřít.
Kompletní lineární jednotky s proměnnou délkou zdvihu (H), pohonnou jednotkou a reverzní jednotkou, nosným profilem s integrovaným válečkovým vedením na vodicích drahách, přednastaveným bez vůle. Napínací zařízení ozubeného řemene integrované do reverzní jednotky, řemenice s kuličkovými ložisky.
Pojezdový element s uložením v osmidílných válečkových ložiskách, válečkový kontakt mazaný olejem (promazávání každých 6 měsíců nebo každých 2 500 km)
Zrychlení: max. 10 m/s²
Rychlost zdvihu: max. 10 m/s
Lineární jednotka KRF se může pochlubit výjimečnou přesností a nízkými vibracemi lineárního pohybu. Přesnost opakování je ± 0,1 mm.
Hmotnost lineární jednotky KRF lze určit z délky zdvihu (bez užitečného zatížení):
m = m1 + H x m2
h = vodorovná orientace
v = svislá orientace
Maximální možné zrychlení ve vztahu k přemisťované hmotnosti a orientaci instalace
Rychlost jízdy v ve vztahu ke vstupní rychlosti n (pohon ozubeným řemenem)
Pracovní síla Fx závislá na vstupním momentu M (pohony ozubeným řemenem Fx > 500 N)

Varianty

Řadit podle

Strana pohonu:  Levá
Strana pohonu:  Pravá
Strana pohonu:  Synchronní

Výpočet zatížení

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23301702
eCl@ss 4.0
36400806
eCl@ss 7.1
23301702
eCl@ss 4.1
36400701
eCl@ss 5.0
23329090
eCl@ss 5.1
23329090
eCl@ss 6.0.1
23301702
eCl@ss 11.0
23301702
UNSPSC 7.0
26111506
UNSPSC 9.0
26111506
Číslo celního tarifu
84879090