Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.726.38 | 
|---|---|
| Line | Line 8 | 
| Line | Dopravní technika | 
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne | 
| Moment setrvačnosti, torzní | It = 18,32 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa x | Ix = 95,62 cm4 | 
| Moment setrvačnosti, osa y | Iy = 22,3 cm4 | 
| Celková hmotnost | m = m1 + H * m2 | 
| Maximální síla ve směru y | Fy max = 2 500 N | 
| Maximální síla ve směru z | Fz max = 2 500 N | 
| Hmotnost | m = 2,95 kg | 
| Hmotnost | m = 4,51 kg/m | 
| Dodací jednotka | 1 sada | 
| Základní hmotnost (při délce zdvihu = 0 mm) | m1 = 3,01 kg | 
| Hmotnost na mm zdvihu | m2 = 4,51 g/mm | 
| Max. zrychlení | amax = 10 m/s2 | 
| Max. rychlost | Vmax = 10 m/s | 
| Max. zdvih | Hmax = 5 760 mm | 
| Maximální moment kolem osy x | Mx max = 50 Nm | 
| Maximální moment kolem osy y | My max = 140 Nm | 
| Maximální moment kolem osy z | Mz max = 140 Nm | 
| účinnost | smin = 20 mm | 
| Šířka podpěry při Fy max. | . = 500 mm | 
| Šířka podpěry při Fz max. | . = 1 100 mm | 
| Moment odporu, osa x | Wx = 22,82 cm3 | 
| Moment odporu, osa y | Wy = 11,15 cm3 | 
Popis
The carriage offers a high load-carrying capacity and a broad range of attachment options. The play on the roller elements can be adjusted from outside, which reduces maintenance outlay.
Rozšiřovač dosahu kobotů, který je k dispozici jako příklad řešení v online obchodě item, využívá kombinaci lineární jednotky KRF a lineárního posuvu KRF. Jeho lineární osy pomáhají kobotům zpracovávat výrobky v širším rozsahu poloh.
Maximální průhyb,fmax, systému je určen rozměrem průřezu profilu, délkou nepodepřeného profilu a působící silou. Průhyb nesmí překročit 1 mm/m.
Montážní pokyny
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business.  Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků?  Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
 eCl@ss 8.0
 23300401
eCl@ss 7.1
 23300401
eCl@ss 11.0
 23300401
eCl@ss 6.0.1
 23300401
eCl@ss 4.0
 23050705
eCl@ss 4.1
 23050705
eCl@ss 5.0
 23050705
eCl@ss 5.1
 23050705
UNSPSC 7.0
 26111506
UNSPSC 9.0
 26111506
Číslo celního tarifu
 84879090