Pero


Vybraná varianta
Klíč s rukojetí ve tvaru T TX20 (0.0.664.77)
Klíč s rukojetí ve tvaru T TX20
0.0.664.77
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

Klíč, chrom-vanadová ocel, matný chrom
Plastová rukojeť, TPE

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.664.77
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 63,6 g
Dodací jednotka1 kus

Varianty

Řadit podle

Schlüsselweite:  TX20Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  TX30Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Quergriff
Schlüsselweite:  SW1,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW2,5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW3Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW4Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW5Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW6Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW8Griffform:  Kugelkopf
Schlüsselweite:  SW10Griffform:  Kugelkopf

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21040409
eCl@ss 11.0
21040490
UNSPSC 7.0
27111710
UNSPSC 9.0
27111710
eCl@ss 4.0
21040401
eCl@ss 4.1
21040401
eCl@ss 5.0
21040401
eCl@ss 5.1
21040401
eCl@ss 6.0.1
21040401
eCl@ss 7.1
21040409
Číslo celního tarifu
82054000