Loketní opěrka, PP s ochranou proti ESD
0.0.639.98
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.639.98 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 3,3 kg |
| Dodací jednotka | 1 sada |
Popis
-područkami, PP, trojúhelníkové, nastavitelná výška (rozsah 70 mm) a vzdálenost (rozsah 40 mm), k dispozici také s ochranou proti ESD
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21100502
eCl@ss 11.0
21100591
UNSPSC 9.0
56111905
eCl@ss 4.1
21100502
eCl@ss 5.0
21100502
eCl@ss 5.1
21100502
eCl@ss 6.0.1
21100503
eCl@ss 4.0
21100502
eCl@ss 7.1
21100502
UNSPSC 7.0
56111905
Číslo celního tarifu
94019980
Loketní opěrka, PP s ochranou proti ESD
0.0.639.98
Tento výrobek bude k dispozici již jen krátkou dobu.