Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krytky D30/D6, ocel, nerez
1 Objímka D8/D6, Al
1 Kuličkové ložisko s hlubokými drážkami 628, ocel
2 axiální jehlové klece AXK1226, ocel
2 axiální ložiskové podložky AS1226, ocel
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.702.10 |
|---|---|
| Line | Line D30 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ano |
| Hmotnost | m = 45 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Stav při dodání | Předem sestavená |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23050890
eCl@ss 4.0
23050301
eCl@ss 4.1
23050301
eCl@ss 5.0
23050801
eCl@ss 5.1
23050801
UNSPSC 7.0
31171502
UNSPSC 9.0
31171502
eCl@ss 6.0.1
23050890
eCl@ss 7.1
23050890
eCl@ss 11.0
23050890
Číslo celního tarifu
84833038