Ložisko D60 PU

0.0.608.94


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

kladka D60, ocel
běhoun PU, 92 Sh A, žlutý odstín
ložiskové pouzdro, ocel, PÚ: pozinkování
axiální pojistka, PÚ: pozinkování
rozjezdová krytka, POM, černý odstín
šroub se zápustnou hlavou DIN 7981-M8x35
C = 9 360 N
C0 = 5 000 N

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.608.94
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 270 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Pojezdové profily a ložiskové jednotky můžete rovněž použít pro vybudování jeřábové kočky na visuté dráze.
Boční vedení ložiskové jednotky D60 PU v pojezdovém profilu přebírá dodatečnou kladku vedení, která je připevněna k základní desce.
FR = 800 N
Ložiska D60 PU se mimo jiné hodí i jako vodicí a opěrné prvky pro výsuvné mechanismy, jako vedení posuvných dveří a veškerých lineárních pohybů, které kladou zvláštní požadavky na flexibilitu a zatížení. Dle potřeby je můžete přišroubovat z vnější strany (šroub se zápustnou hlavou DIN 7981-M8) nebo vnitřní strany (přes vnitřní závit M10).
Ložisko D60 se montuje vždy s pojistným kroužkem směrem ven.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23051590
eCl@ss 6.0.1
23051501
eCl@ss 11.0
23051590
eCl@ss 4.0
23050310
eCl@ss 4.1
23050310
eCl@ss 5.0
23051501
eCl@ss 5.1
23051501
eCl@ss 7.1
23051590
UNSPSC 9.0
31162701
UNSPSC 7.0
31162701
Číslo celního tarifu
83022000