Technické údaje
Rozsah dodávky
Čočky, PMMA, průměr 160 mm, 3,5 dioptrie
Ochranný kryt
Stolní upínák 0–70 mm
Hliníkové tyče
Spínač s funkcí stmívání
Třída ochrany: III
Stupeň krytí: IP20
Třída energetické účinnosti: A++
Výkon: 15 W
Intenzita světla (150 mm): Emax.. ≈ 7 500 luxů, Eø ≈ 5 200 luxů
Index podání barev: Ra > 80
Teplota barvy: T ≈ 5 000°K (neutrální bílá)
Připojovací kabel, černý odstín, d = 3 m
S konektorovým transformátorem, výměnný adaptér euro/EU/US
Jmenovité napětí: 100–240 V AC 50/60 Hz
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.687.56 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 2 kg |
| Dodací jednotka | 1 kus |
Popis
S průměrem 160 mm a 190% zvětšením podporuje čočka neúnavné ergonomické pracovní postupy i po delší dobu.
Díky integrovanému stolnímu upínáku lze lupu s LED osvětlením D160 upevnit do profilů, na desky stolů a panelové prvky do tloušťky až 70 mm. Dokonale vyvážená lupa s osvětlením nabízí také široký rozsah pohybu.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.1
27110310
eCl@ss 5.1
27110310
eCl@ss 7.1
27110331
eCl@ss 4.0
27110310
eCl@ss 5.0
27110310
eCl@ss 6.0.1
27110310
eCl@ss 8.0
27110331
eCl@ss 11.0
27110331
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Číslo celního tarifu
85395200