Klika Al


Vybraná varianta
Madlo Al 120, černý odstín (0.0.416.85)
Madlo Al 120, černý odstín
0.0.416.85
Zobrazit všechny

Technické údaje

All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.416.85
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
ZávitM5
Hmotnostm = 37 g
Dodací jednotka1 kus
MateriálAl
Barvačerný odstín

Popis

Stabilní, povlakovaná hliníková madla v rovném nebo zahnutém provedení.
Hliníková madla se mohou upevnit zezadu (skrytě). S využitím spojovacích sad je možná i montáž zepředu.

Varianty

Řadit podle

Délka rukojeti:  120 mmTvar:  ZakřivenýZávit:  M5Vzdálenost:  12Výška:  5
Délka rukojeti:  120 mmTvar:  rovnýZávit:  M5Vzdálenost:  12Výška:  5
Délka rukojeti:  200Tvar:  ZakřivenýZávit:  M8Vzdálenost:  20Výška:  8
Délka rukojeti:  200Tvar:  rovnýZávit:  M8Vzdálenost:  20Výška:  8

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
76169990