Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 60, M8 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.71
0.0.684.71
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upínací páka, litý zinek, odstín bílý hliník se šroub, ocel, světlé pozinkování
Tlačná pružina, ocel
Krytka, PA-GF, červený odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.684.71 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 90 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Tenká páka s ergonomickým, snadno ovladatelným tvarem a kontrastní barevnou krytkou činí z upínací páky jeden z designově oceněných provozních prvků řady Pi od společnosti item.
Varianty
Řadit podle
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M4 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 30 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M5 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 50 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 9 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M6 | Délka závitu: 11 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 16 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 20 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 25 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 32 | |
| Design: Šroub | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 40 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M8 | Délka závitu: 11 | |
| Design: Matice | Délka rukojeti: 60 mm | Závit: M10 | Délka závitu: 10 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
eCl@ss 11.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
Číslo celního tarifu
84879090
Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 60, M8 x 20, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.71
0.0.684.71