Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 60, M8 x 40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.73
0.0.684.73
Technické údaje
Rozsah dodávky
Upínací páka, litý zinek, odstín bílý hliník se šroub, ocel, světlé pozinkování
Tlačná pružina, ocel
Krytka, PA-GF, červený odstín
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.684.73 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 98 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Tenká páka s ergonomickým, snadno ovladatelným tvarem a kontrastní barevnou krytkou činí z upínací páky jeden z designově oceněných provozních prvků řady Pi od společnosti item.
Varianty
Řadit podle
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M4 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 30 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M5 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 50 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 9 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M6 | Długość gwintu: 11 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 16 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 20 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 25 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 32 | |
| Wersja: Śruba | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 40 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M8 | Długość gwintu: 11 | |
| Wersja: Nakrętka | długość chwytu: 60 mm | Gwint: M10 | Długość gwintu: 10 |
Ke stažení
Data CAD
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23010501
eCl@ss 4.0
23010501
eCl@ss 4.1
23010501
eCl@ss 5.0
23010501
eCl@ss 5.1
23010501
UNSPSC 9.0
27112103
eCl@ss 6.0.1
23010501
eCl@ss 7.1
23010501
eCl@ss 8.0
23010501
UNSPSC 7.0
27112103
Číslo celního tarifu
84879090
Upínací páka Pi
Vybraná varianta

Upínací páka Pi 60, M8 x 40, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.684.73
0.0.684.73