Klika PA
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.391.35 |
|---|---|
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 30 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | PA-GF |
| Barva | černý odstín |
Popis
s = 2mm => b = M5x12 (8.0.005.45)
s = 4mm => b = M5x14 (0.0.417.30)
s = 6mm => b = M5x16 (8.0.000.07)
s = 8mm => b = M5x18 (8.0.002.25)
s = 10mm => b = M5x20 (0.0.404.11)
a = BR8 b = 0.0.480.54 c = DIN 912 M5x14 (0.0.655.04)
Varianty
Řadit podle
| długość chwytu: 80 | |
| długość chwytu: 120 | |
| długość chwytu: 160 |
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23240190
UNSPSC 9.0
31162801
eCl@ss 4.0
22041414
eCl@ss 4.1
22041414
eCl@ss 5.0
23210303
eCl@ss 5.1
23210303
eCl@ss 6.0.1
23210303
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31162801
eCl@ss 7.1
23240190
Číslo celního tarifu
39269097