Vrtací přípravky, standardní upevňovací materiál
Technické údaje
Rozsah dodávky
vrtací pouzdra, ocel, kalená a broušená
výkyvný délkový doraz
upínací svorka na profil
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.026.19 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 810 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Ocel, černý odstín |
Popis
Varianty
Řadit podle
| Line: 8 | Edge length X: 40 | Grooves: | |
| Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: | |
| Line: 10 | Edge length X: 50 | Grooves: | |
| Line: 8 | Edge length X: 80 | Grooves: |
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
21170203
eCl@ss 4.0
21030102
eCl@ss 4.1
21030102
eCl@ss 5.0
21170203
eCl@ss 5.1
21170203
eCl@ss 6.0.1
21170203
eCl@ss 7.1
21170203
eCl@ss 11.0
21170208
UNSPSC 9.0
27112825
UNSPSC 7.0
27112825
Číslo celního tarifu
73269098