Podpěra kolečka
Vybraná varianta

Podpěra koleček 8 D80, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.703.86
0.0.703.86
Technické údaje
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.703.86 |
|---|---|
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 570 g |
| Dodací jednotka | 1 kus |
| Materiál | Litý Al |
| Barva | bílý hliník, odstín podobný RAL 9006 |
Popis
Podpěru koleček můžete upevnit na čelní stranu profilu 8 80 x 80, nebo na dvě rovnoběžné drážky řady 8. Při upevnění zboku je lze namontovat dodatečně. U takové instalace je konstrukce blíž k podlaze než při použití běžného způsobu montáže koleček pod rám. Samotné zvedací kolečko se našroubuje do otvoru v robustní odlévané hliníkově podpěře koleček.
Podpěra koleček byla navržena v souladu s nosností zvedacích koleček D62 (3 400 N).
Varianty
Řadit podle
| Maß Y: 40 | Kontur: | Gewindelänge: 16 | Bauart: standard | Material: Stahl | |
| Maß Y: 80 | Kontur: | Gewindelänge: 25 ... 30 | Bauart: schwer | Material: Aluminiumdruckguss (GD-Al) |
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
76169910
Podpěra kolečka
Vybraná varianta

Podpěra koleček 8 D80, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006
0.0.703.86
0.0.703.86