Držák testovacích kabelů 8


Vybraná varianta
Držák testovacích kabelů 8, šedý odstín podobný RAL 7042 (0.0.709.91)
Držák testovacích kabelů 8, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.709.91
Zobrazit všechny

Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.709.91
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 115 g
Dodací jednotka1 sada, 5 prvků
MateriálPA-GB
Barvašedý odstín podobný RAL 7042

Popis

Pořádek v kabelech! Držák zkušebních kabelů 8 značky item je bezpečné a přehledné řešení pro uložení testovacích a jiných kabelů s konektory.
Jednoduchým zatlačením držáku do drážky řady 8 vytvoříte prostor pro spoustu kabelů. Silnější kabely můžete dokonce třídit upravením vzdálenosti mezi dvěma prvky. Součástí dodávky je pět jednotlivých držáků.
Držák testovacích kabelů 8 doplňuje komplexní systém háčků a držáků značky item a je k dispozici také ve verzi bezpečné z hlediska ESD.

Varianty

Řadit podle

Barva:  Černá ČernáS ochranou proti elektrostatickému výboji: 
Barva:  Šedá ŠedáS ochranou proti elektrostatickému výboji:  X

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
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
39269097