Mobilní pracoviště kobotů pro univerzální roboty

konfigurovat nyní

Technické údaje

Vlastnosti

Dodací jednotka1 sada
Stav při dodánínot preassembled

Popis

Mobilní kobotická pracovní stanice od společnosti item Industrietechnik GmbH nabízí dostatek prostoru k zajištění maximální produktivity. Robustní pracovní plocha s průběžnými drážkami podporuje všestranné využití kobotů ve výrobě.
Kobot a obrobky lze díky četným drážkám libovolně polohovat a upevňovat. Robotické rameno tak může střídavě zpracovávat nosiče obrobků na obou stranách. Nebo může být kobot UR umístěn bočně a tok materiálu může být sekvenční. Rozložení můžete snadno měnit a doplňovat.
Uzamykatelná spodní skříňka se dvěma dvířky nabízí dostatek prostoru pro elektrické zařízení. Integrovaná průchodka umožňuje bezpečné a variabilní vedení kabelů k robotickému rameni. Držák usnadňuje připevnění ručního ovládacího panelu.
Díky zvedacím kolečkům a široké rukojeti je pracoviště kobotů vhodné pro použití na různých místech. Toto mobilní řešení zvyšuje nákladovou efektivitu díky efektivnímu využití kobotu a zlepšuje flexibilitu výroby.

– Pracovní plocha 1600 × 800 mm s průběžnými drážkami
– Uzamykatelná základní skříňka se dvěma dvířky
– Průchodka pro bezpečné vedení kabelů ke kobotu
– Rám připravený pro montáž senzorů a dalšího příslušenství
– Mobilita a stabilita díky čtyřem zvedacím kolečkům s individuálním nastavením výšky
– Základní model lze snadno přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí nástroje Engineering item
– Možnost rozšíření pomocí stavebnicového systému item se 4500 kompatibilními komponenty

Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robotu je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Kontaktujte prosím společnost item a požádejte o podporu při úpravě této aplikace tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům vašeho projektu.

Ke stažení

Projektová dokumentace

Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?

Co obsahuje?

Data CAD

Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.