Mobilní základna pro univerzální roboty – UR20/UR30
Technické údaje
Vlastnosti
| Dodací jednotka | 1 sada |
|---|---|
| Stav při dodání | not preassembled |
Popis
S mobilní základnou kobotů můžete robot používat ve střídavých slotech pro manipulaci s výrobky nebo pro automatickou paletizaci zboží. Rám lze snadno přemisťovat pomocí dvou ergonomických rukojetí a odolných zvedacích koleček. Výsuvné, výškově nastavitelné kloubové nohy zajišťují bezpečný stojan v jakékoli poloze. K dispozici je také držák pro ruční ovládací panel od společnosti Universal Robots.
Díky modulárnímu systému stavebnicových prvků lze rozměry i vybavení přizpůsobit vašim výrobním požadavkům. Snadno použitelný plánovací a konstrukční softwarový nástroj Engineeringtool item vám umožní optimalizovat všechny detaily, jako je výška středového sloupku nebo šířka základového rámu.
– Základní model připravený pro europalety o šířce 800 mm
– Robustní montážní deska pro UR20 a UR30
– Bezpečné vedení kabelů uvnitř základny
– Připraveno pro boční montáž prvku Controlbox
– Velký výběr háčků a držáků pro další příslušenství v internetovém obchodě item
– Snadné přemisťování díky nosným zvedacím kolečkům
– Integrované výškové nastavení kompenzuje nerovnosti podlahy
– Základní model lze snadno přizpůsobit individuálním požadavkům pomocí nástroje Engineering item
– Možnost rozšíření pomocí stavebnicového systému item se 4 500 kompatibilními komponenty
Pozn.: V závislosti na měřítku řešení, provozním režimu a modelu robotu je třeba zkontrolovat stabilitu a konstrukci. Kontaktujte prosím společnost item a požádejte o podporu při úpravě této aplikace tak, aby vyhovovala individuálním požadavkům vašeho projektu.
Ke stažení
Projektová dokumentace
Na jakém stupni detailů chcete nyní vytvořit svoji dokumentaci?
Co obsahuje?
Data CAD
Celý projekt si můžete stáhnout jako soubor(y) CAD zde.