Technické údaje
Rozsah dodávky
D-Sub 25 (lišta s kolíky)
Jednožilové vodiče a vodiče s jemnými žilami 0,08 ... 2,5 mm2 uzpůsobené
Typ montáže: Nosná lišta 35
Stupeň krytí IP20
Vlastnosti
Číslo zboží | 0.0.688.62 |
---|---|
Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
Hmotnost | m = 82 g |
Třída ochrany | IP 20 |
Dodací jednotka | 1 kus |
Materiál | POM |
Popis
Ke stažení
Data CAD
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 4.0
27250404
eCl@ss 4.1
27250303
eCl@ss 5.0
27250303
eCl@ss 5.1
27250303
UNSPSC 7.0
39121432
UNSPSC 9.0
39121432
eCl@ss 6.0.1
27259205
eCl@ss 7.1
27141152
eCl@ss 8.0
27141152
eCl@ss 11.0
27141152
Číslo celního tarifu
85366990