Montážní deska zvedacího sloupku 8 St 240x200, bílý hliník, odstín podobný RAL 9006

0.0.720.65


Technické údaje

item products are based on different modular dimensions and their associated system grooves.Profiles from Lines 5, 6, 8, 10 and 12 each need corresponding sizes of fasteners.The profiles in Line X feature a Line 8 system groove but have a particularly flat surface withminimum curve radii that make them ideal for building sealed constructions.
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.720.65
LineLine 8
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 3,6 kg
Dodací jednotka1 kus
MateriálOcel
Barvabílý hliník, odstín podobný RAL 9006

Popis

Montážní deska zvedacího sloupku 8 240x200 St slouží k připojení zvedacího sloupku TCP/IP 24V (0.0.724.90) k profilům a rámům s drážkou řady 8. Deska je vyrobena z oceli a jsou v ní předvrtány potřebné otvory. Lze ji namontovat na oba konce zvedacího sloupku.
Zvedací sloupek TCP/IP 24V od společnosti item je tak pevný a odolný proti zkroucení, že může zvedat a spouštět kobot a obrobek ve svislé poloze během paletizačních operací.
Díky integrovanému ovládání lze zvedací sloupek ovládat přímo z kobotu, takže funguje jako prodloužení dosahu. Adaptérová deska zvedacího sloupku 8 200x200 zajišťuje, že se zvedacím sloupkem lze používat koboty od všech předních dodavatelů. Připojují se buď přímo, nebo v kombinaci s příslušnou montážní deskou robotu.
Montážní deska zvedacího sloupku 8 240x200 St slouží k přímému připojení zvedacího sloupku k rámu z profilu item, a to buď shora, nebo zespodu.
Vysoce výkonný zvedací sloupek TCP/IP 24V lze také instalovat vzhůru nohama v zavěšeném uspořádání, což umožňuje kobotu například zpracovávat nebo dosahovat na obrobky shora. Montážní deska zvedacího sloupku 8 240x200 St slouží k propojení s profilovým rámem.

Ke stažení

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 11.0
23360291
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098