Montážní sada, LED svítidlo E

0.0.703.99


Technické údaje

Work Bench System
All substances are registered according to the REACH regulation.REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals) ensures that usershave accurate information on the type and properties of operating materials, lubricants, etc.that they might come into contact with.
Components that are RoHS-compliant contain no dangerous substances such as lead or cadmium.EC Directive 2002/95/EC (RoHS 1) restricts the use of certain substances in electronic devices and components.These include batteries, etc.

Rozsah dodávky

2 montážní desky
2 zápustné matice M5
2 drážkové matice V 8, ocel, M5
4 šrouby s půlkulatou hlavou – ISO 7380-M5 x 12 (ULS)

Vlastnosti

Číslo zboží0.0.703.99
LineSystém pracovních stolů
Bezpečné z hlediska ESDBezpečné z hlediska ESD = Ne
Hmotnostm = 86 g
Dodací jednotka1 sada

Popis

Montážní sada LED svítidla E slouží k upevnění LED svítidla E k pracovnímu stolu pomocí složeného posuvného převisu. K instalaci se používá volná drážka řady 8 v horní části převisu a LED svítidlo E se může stále volně otáčet.
Všechna LED svítidla značky item najdete v internetovém obchodě společnosti item.

Ke stažení

Data CAD

Klasifikace

Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23360290
Číslo celního tarifu
73269098