Montážní sada úložného profilu 8 120 x 60, šedý odstín podobný RAL 7042
0.0.662.57
Technické údaje
Rozsah dodávky
2 krytky, PA-GF
8 šroubů s půlkulatou hlavou, samořezné 3,9 x 16, TX 20, ocel, pozinkované
2 závrtné šrouby DIN 916, M6 x 16, ocel, pozinkované
Vlastnosti
| Číslo zboží | 0.0.662.57 |
|---|---|
| Line | Systém pracovních stolů |
| Line | Line 8 |
| Bezpečné z hlediska ESD | Bezpečné z hlediska ESD = Ne |
| Hmotnost | m = 63 g |
| Dodací jednotka | 1 sada |
| Barva | šedý odstín podobný RAL 7042 |
Popis
Víko, které lze nakonfigurovat tak, aby zakrývalo pouze určité části, brání usazování prachu a přispívá k uklizenému pracovnímu prostředí, které odráží zásady štíhlého provozu „5S“.
Drážka řady 8 na přední straně dává uživatelům možnost upevnit další příslušenství, jako jsou prvky ze systému háčků a držáků společnosti item.
V případě mobilního nebo dočasného použití lze úložný systém snadno a rychle upevnit do vodorovné drážky řady 8. Závrtné šrouby se používají k trvalé montáži úložného profilu 8 120 x 60.
Ke stažení
Data CAD
Soubory
Příslušenství
Klasifikace
Klasifikace jsou oborové datové standardy pro výrobky, které se používají mimo jiné k podpoře strukturovaného zpracování v systémech ERP a e-business. Potřebujete pro svůj systém elektronického zadávání veřejných zakázek údaje o klasifikaci všech výrobků? Pokud ano, neváhejte nás kontaktovat.
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
39269097